產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

恆溫器/基本型 HRSE

Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-Chillers (Circulating Fluid Temperature Controllers)(zhtw)
    ・3種控制,大的省能源效果!
     消耗電力33%省能源
    ・小型・輕量: 32 kg (AC100V規格)
    ・不需維護:磁耦式幫浦
    ・靜音設計: 55 dB (A)
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRSE10 ~ 30℃1.2 kW
1.6 kW
2.2 kW
(60 Hz的場合)
±2.0℃空冷冷凍式清水
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top