產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

恆溫器/標準型 HRS200

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS232C Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS485 Compatible Products
    ・3相380 ~ 415 VAC(50Hz), 3相460 ~ 480 VAC(60Hz的場合)
    ・利用冷凍迴路的排熱溫度對循環液加熱,所以不需加熱器
    ・屋外設置: IPX4
    ・小型・省空間
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS2005 ~ 35℃20.5 kW±1.0℃空冷冷凍式清水
去離子水(純水)
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top