產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

恆溫器/標準型 HRS090

恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS232C Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS485 Compatible Products
    ・輕量・輕巧型
    ・冷卻能力: 9 kW
    ・溫度安定性: ±0.5°C
    ・設定溫度範圍: 5 ~ 35°C
    ・最高使用周圍溫度: 45°C
    ・電源: 三相200 ~ 230 VAC, 380 ~ 415 VAC
  • 恆溫器/標準型 HRS090
    說明書
    系列 查看搜尋結果
    HRS090查看搜尋結果
系列系列
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS0905 ~ 35°C9kW (60Hz)±0.5°C空冷冷凍式/
水冷冷凍式
清水
去離子水(純水)
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top