產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

循環液溫調裝置/恆溫器 HRS-R

Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-Chillers (Circulating Fluid Temperature Controllers)(zhtw)
    ・粉塵・飛沫水環境對應
    ・電裝部保護等級: IP54
    ・金屬面板
     外裝部全面金屬面板
     可選擇不鏽鋼面板(選配)
    ・大容量水槽 (12 L)
    ・周圍溫度: 5 ~ 45ºC
  • 循環液溫調裝置/恆溫器 HRS-R
    說明書
    系列 查看搜尋結果
    HRS-R查看搜尋結果
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS-R5 ~ 40℃1.9 kW
2.9 kW
5 kW
(60 Hz的場合)
±0.1℃空冷冷凍式清水
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top