產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

恆溫器/標準型 HRS100/150

Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-Chillers (Circulating Fluid Temperature Controllers)(zhtw)
    ・利用冷凍迴路的排熱溫度對循環液加熱,所以不需加熱器
    ・電源可對應EU・亞洲・大洋洲・北美・中南美
    ・靜音設計: 70 dB (A)
    ・屋外設置: IPX4
    ・小型・省空間
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS100
HRS150
5 ~ 35℃9.5 kW
14.5 kW
(60 Hz的場合)
±1.0℃空冷冷凍式/
水冷冷凍式
清水
去離子水(純水)
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top