產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
恆溫器/機架安裝式 HRR
恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS232C Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Other: RS485 Compatible Products
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 10 ~ 35℃ | 1.2 kW 1.8 kW 2.4 kW 3.0 kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 乙二醇水溶液 (15%) |