產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

致冷晶片式恆溫器/機架安裝式 HECR

Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-cons/Thermoelectric Baths (Peltier-Type Temperature Control Equipment)(zhtw)
    ・高空間效率:可搭載19英吋的機架
     可搭載複數機器的機架安裝,可省空間化
    ・溫度安定性: ±0.01°C ~ 0.03°C
    ・設定溫度範圍: 10°C ~ 60°C
    ・冷卻能力: 200W, 400W, 510W, 800W, 1kW, 1.2kW
    ・消耗電力: 200W, 300W, 400W
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
HECR002-A10 ~ 60℃200 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR004-A10 ~ 60℃400 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR006-A10 ~ 60℃510 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR008-A10 ~ 60℃800 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR010-A10 ~ 60℃1 kW±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷
HECR008-W10 ~ 60℃800 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷
HECR012-W10 ~ 60℃1.2 kW±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷

Go Top