產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
致冷晶片式恆溫器 HEC
Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-cons/Thermoelectric Baths (Peltier-Type Temperature Control Equipment)(zhtw)系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10 ~ 60℃ | 230 W, 600 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 | 清水 |
HEC | 10 ~ 60℃ | 140 W, 320 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 | 清水, 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10 ~ 60℃ | 600 W, 1200 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 | 清水, 氟素化液 |