產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/電動缸
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 潤滑元件
- 接頭&氣壓管
- 流量控制元件
- 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
- 開關/感測器/控制器
- 靜電消除器
- 流體閥
- 藥液用閥/接頭&針閥/配管
- 製程幫浦(膜片式幫浦)
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
致冷晶片式恆溫槽 HEB
Temperature Control Equipment(zhtw) » Thermo-cons/Thermoelectric Baths (Peltier-Type Temperature Control Equipment)(zhtw)系列 | 設定溫度範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | −15 〜 60℃ | 140 W, 280 W | 0.01℃ | 圓型構造致冷晶片式水冷 | 清水, 氟素化液 |