產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
無線系統小型遙控器 EX600-W
方向控制元件 » 省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)IO-Link對應產品 » IO-Link主機
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: EtherNet/IP Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: IO-Link Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
-
・可適用於既有的無線系統
・小型、輕量化
Area: Approx. 61% reduction∗ (59.8 cm2 ← 155 cm2)
面積:約86%削減∗ (159 cm3 ← 1,139 cm3)
質量:約87%削減∗ (130 g ← 965 g)
∗ e-CON型的場合
(與既有遙控器:M8插座/數位8點輸入規格)
・組合變化
e-CON型、直接出線型、 IO-Link裝置對應
▶無線系統底座側
▶IO-Link裝置元件
系列 | 保護構造 | 通訊協定 | 電波方式 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CON型: IP20 直接出線型: IP67 IO-Link裝置對應: IP67 | SMC獨特協定 | 頻率跳頻 (FHSS方式) |