產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
無線系統 EXW1/EX600-W
方向控制元件 » 省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: EtherNet/IP Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: CC-Link Compatible
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: EtherNet/IP Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: CC-Link Compatible Products
-
・耐雜訊性
使用2.4 GHz ISM頻率帶
採用每2ms ( 最快) 頻率跳頻
・不需要通訊線
減少配線工時・空間・成本
降低斷線風險
・實現 FA 環境中的通訊穩定性
・小型・輕量 (EXW1)
體積:約86%削減、質量:約87%削減
・可模組結合 (EX600-W)
▶IO-Link對應元件
系列 | 保護構造 | 通訊協定 | 適用電磁閥 |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20 (遙控) | CC-Link | JSY1000, 3000, 5000 |
EX600-W | 符合IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | JSY1000, 3000, 5000(Plug-in) SY3000,5000,7000(Plug-in) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |