產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

現場總線機器 EX245 (New)

方向控制元件 » 省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFIsafe Compatible Products
    ・ 輸入・輸出對應
    ・ 對應3種插座: SCRJ插座, RJ45插座,
     泛用插座
      依據AIDA規格∗ (SCRJ插座, RJ45插座)
    ∗「德國汽車製造商自動化計劃」的縮寫
    ・ FW (韌體) 更新功能
      透過網路連接可同時寫入
    ・ Web伺服功能
     在Web瀏覽器,可做狀態確認及電磁閥的ON/OFF
    ・ 小型, 輕量: 高度: 40 mm降低,
     質量: 53.5%削減 (既有品1000g→465g)
系列保護構造通訊協定適用電磁閥
EX245IP65PROFINETJSY3000, 5000 (插入式)
SY3000, 5000 (插入式)
VQC2000, 4000

Go Top