產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

e-Actuator 簡單控制 控制器一體型/有桿型 EQY□H

Electric Actuators/Cylinders » e-Actuator
    ・如同空氣元件,可簡單設定!
     不需程式,可2點停止
     不需程式,可3點停止
     在所有動作模式下,可設定循環時間。
    ・由於控制器內藏而省空間/省配線/
     省工時・不需程式 ・縮短調整時間
    ・透過馬達控制方式的最優化,每年 CO2 排放量:最大59%削減
     5.8 ← 14.1 [kg-CO2e/year] ∗ 根據動作條件,數值會有所不同。
規格系列行程
(mm)
推力
(N)
速度
(mm/s)
螺距
(mm)
無電池 絕對型
(步進馬達 24 VDC)
EQY25□H30 ~ 400Max. 452Max. 9003, 6, 12, 20
無電池 絕對型
(步進馬達 24 VDC)
EQY32□H30 ~ 500Max. 707Max. 9004, 8, 16, 24

Go Top