產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
電動驅動器 簡單控制 控制器一體型/滑塊型 EQFS□H
Electric Actuators/Cylinders » e-Actuator規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對型 (步進馬達 24 VDC) | EQFS25□H | 50 ~ 800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3, 6, 12, 20 |
無電池 絕對型 (步進馬達 24 VDC) | EQFS32□H | 50 ~ 1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4, 8, 16, 24 |