產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
e-Actuator 簡單控制 控制器一體型/滑塊型 EQFS□H
Electric Actuators/Cylinders » e-Actuator規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對型 (步進馬達 24 VDC) | EQFS25□H | 50 ~ 800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3, 6, 12, 20 |
無電池 絕對型 (步進馬達 24 VDC) | EQFS32□H | 50 ~ 1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4, 8, 16, 24 |