產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

高速應答氣引導式電磁閥 DXT1215

Directional Control Valves » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves
    ・高速應答 ON: 2.5 ms, OFF: 3 ms
    ・大流量: 330 L/min (ANR)
     ∗ 一次側 0.6 MPa, 差壓 0.1 MPa時
    ・保護構造: IP67
    ・省電: 1.5 W (附省電迴路)
    ・可選擇3・5口
     ∗ 3口為訂製品 (-X1)
    ・輕巧型
     全長: 91.5 mm, 寬: 16 mm, 高: 34 mm
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
消耗
電力
(W)
DXT12151.30.231.5 (附省電路迴路)

Go Top