產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
自由安裝氣壓缸 CU/CDU
氣壓缸 » 輕巧型氣壓缸型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CU | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CU | 單動 (推/拉) | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CUW | 複動雙桿 | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUK | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUK | 單動 (推/拉) | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUKW | 複動雙桿 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程標準型 | CU | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程/ 桿止迴轉型 | CUK | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
附空氣緩衝 | CU-A | 複動單桿 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 複動單桿 | 10,16,20,25,32 |