產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

附潤滑保持功能(潤滑保持環)氣壓缸 

Air Cylinders(zhtw) » Environment Resistant Cylinders(zhtw)
    ・微小粉體(10〜100μm),對應一般環境
    ・微小粉体環境下耐久性4倍(與標準品比較)
    ・標準品全長尺寸・安裝互換(部分機種除外)
    ・活塞桿表面使其行程潤滑膜,提昇耐久性
    ・防止粉體、異物混入
    ・在一般環境下,作動次數也獲得提昇
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
氣壓缸CM2-Z複動20, 25, 32, 40
氣壓缸CG1-Z複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
氣壓缸CA2-Z複動40, 50, 63, 80, 100
薄型氣壓缸CQS複動20, 25
薄型氣壓缸CQ2複動32, 40, 50, 63, 80, 100
滑台氣壓缸MXQ□A複動6, 8, 12, 16, 20, 25
附導桿薄型氣壓缸MGP-Z複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
雙桿氣壓/薄型CXSJ複動6, 10, 15, 20, 25, 32
雙桿氣壓CXS複動6, 10, 15, 20, 25, 32
High power cylinderRHC-XC93複動32,40

Go Top