產品目錄

產品情報 » 搜尋結果

旋轉缸 CRB1/CDRB1

Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Rotary Actuators Vane Type(zhtw)
    ・可安裝小型磁簧開關 (D-M9□型)
    ・對應主要部分不鏽鋼規格(訂製品)
    ・孔位置有本體側面與軸方向2種類
    ・安裝方法:直接安裝、腳架型安裝
    ・附磁簧開關(CDRB1系列: CDRB1, CDVRB1)
類型系列葉片形式尺寸搖動角度
單葉片
搖動角度
雙葉片
標準CRB1單葉片
雙葉片
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°
附電磁閥CVRB1單葉片
雙葉片
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°

Go Top