產品情報 » 搜尋結果
旋轉缸 CRB/CDRB
Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Rotary Actuators Vane Type(zhtw)類型 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 搖動角度 |
---|---|---|---|---|
標準型 (無磁簧開關) | CRB | 單動 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
標準型 (附磁簧開關) | CDRB | 單動 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
附縱型磁簧開關單元 | CRB□-A | 單動 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
附可變角度調整單元 | CRB□-B | 單動 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
附縱型磁簧開關單元 附可變角度調整單元 | CRB□-C | 單動 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |