產品目錄

產品情報 » 搜尋結果

旋轉缸 CRA1/CDRA1

Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Rotary Actuators Rack & Pinion Type(zhtw)
    ・小型磁簧開關(D-M9□型)2面可安裝。磁簧開關可從正面安裝
    ・質量最大14%削減
    ・附緩衝。緩衝針閥容易調整
    ・附磁簧開關(CRA1系列: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)
類型系列齒條形式尺寸搖動角度
標準CRA1-Z單葉片30,50,63,80,10030:90°180°50 ~ 100:90°100°180°190°
可變角度CRA1□□U-Z單葉片50,63,80,10090°100°180°190°
附電磁閥CDRA1-Z單葉片50,63,80,10090°100°180°190°

Go Top