產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
薄型氣壓缸 CQ2/CDQ2
Air Cylinders(zhtw) » Compact Air Cylinders(zhtw)型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQ2-Z | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2W-Z | 複動雙桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2-Z | 單動 (推/拉) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口徑 | CQ2-Z | 複動單桿 | 125,140,160,180,200 |
大口徑 | CQ2W-Z | 複動雙桿 | 125,140,160,180,200 |
長行程 | CQ2-Z | 複動單桿 | 32,40,50,63,80,100 |
桿止迴轉型 | CQ2K-Z | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
桿止迴轉型 | CQ2KW-Z | 複動雙桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
軸方向配管型 (集約配管型) | CQP2 | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管型 (集約配管型) | CQP2 | 單動 (推/拉) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐橫載重型 | CQ2□S-Z | 複動單桿 | 32,40,50,63,80,100 |
端點鎖定型 | CBQ2 | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |