產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
耐水性向上氣壓缸
Air Cylinders(zhtw) » Environment Resistant Cylinders(zhtw)型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
氣壓缸 | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
氣壓缸 | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形氣缸管氣壓缸 | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型氣壓缸 | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣壓缸 | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
附導桿氣壓缸 | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
回轉夾緊氣壓缸 | MK | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
氣壓缸 | RSQ | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格標準 薄型油壓氣壓缸/10 MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格標準 油壓氣壓缸/7 MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
High power cylinder | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |