產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

短插銷氣壓缸 CKZP

Air Cylinders(zhtw) » Pin Shift Cylinder(zhtw)
    ・高精度
     桿突出端時:偏差值±0.1mm以下
     不旋轉精度:±0.1mm以下
    ・位置精度
     位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
    ・高輸出:返回端 1764N、突出端 2362N
    ・安裝部NAAMS規格標準 (ø71)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
系列氣缸內徑 (mm)行程 (mm)
CKZP57, 7125, 50

Go Top