產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

強力夾緊氣壓缸 CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

Air Cylinders(zhtw) » Clamp Cylinders(zhtw)
    ・以簡單的開關調整,可大幅削減作業工時
     容易調整力臂開度變更時的開關
    ・附金屬製開關卡匣蓋
    ・重量最大削減39%
    ・高夾緊力 4000N
    ・耐噴濺構造
    ・可選擇2種類的上蓋
    ・可選擇手動操作旋鈕
系列力臂開度開關氣缸內徑 (mm)
CKZ3T-X273415º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568
附手動
操作旋鈕
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

Go Top