產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

NAAMS規格標準 強力夾緊氣壓缸 CKZ3N-X2742A/X2568□

Air Cylinders(zhtw) » Clamp Cylinders(zhtw)
    ・重量最大38%削減
     鋁製本體,大幅的輕量化
      也可對應機械手臂物料搬運
    ・以簡單的開關調整,可大幅削減作業工時
      容易調整力臂開度變更時的開關
    ・高夾緊力:4000N
    ・金屬製開關卡匣蓋(選配)
      對於不經意的衝擊,有開關卡匣保護
    ・可選擇手動操作旋鈕
系列力臂開度開關氣缸內徑 (mm)
CKZ3N-X2742A
底座型
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
附手動操作旋鈕
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63

Go Top