產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

定位銷夾緊氣壓缸 C(L)KQG32-X3036

Air Cylinders(zhtw) » Clamp Cylinders(zhtw)
    ・輕量: 質量: 41%削減 (900 g→530 g)
    ・小型
     全長: 41.5mm縮短 (183 mm→141.5 mm)
     本體寬: 4mm縮短 (50 mm→46 mm)
    ・緊急停止時,設定附防止工作物落下的鎖定機構
    ・工作物孔徑ø8~ø20用的定位銷形狀
    ・容易更換旋轉臂
型式系列定位銷形狀氣缸內徑 (mm)
輕巧型
無鎖定
CKQG32-X3036圓形
菱形
32
輕巧型
鎖定
CLKQG32-X3036圓形
菱形
32

Go Top