產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

氣壓缸/短型 CG3/CDG3

Air Cylinders(zhtw) » Standard Air Cylinders (Round Type)(zhtw)
    ・全長最大51mm縮短,質量最大24%削減 (與CG1的比較)
    ・桿前端母螺牙的標準化
    ・附磁簧開關 (CDG3系列: CDG3)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CG3複動單桿20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top