產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

薄型氣壓缸・省空氣型/2倍出力型 CDQ2B-X3207

Air Cylinders » Compact Air Cylinders
    ・採用內藏排氣回收迴路與多角形活塞 (新尺寸)
    實現省空氣・小型化
    ・空氣消耗量:最大削減46%
    ・將推出側空氣供給至拉回側,再次重複利用空氣
     (內藏排氣回收迴路)
    ・只需配管即可省空氣
    ・小型(採用多角形活塞)
     寬度尺寸與CQ2系列相同,可2倍輸出
     全長:縮短50%*  (130.5mm→65.3mm)
     * 與既有產品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(雙行程氣壓缸))比較
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CDQ2B-X3207複動單桿45(ø32×2piston area)
57(ø40×2piston area)
71(ø50×2piston area)

Go Top