產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

偏移插銷滑位氣壓缸 CDQ2B-X2839

氣壓缸 » 插銷滑位氣壓缸
電弧焊接工程元件 » 特殊氣壓缸
    ・對應偏移載重的高剛性
    ・高剛性高精度
     平板突出端時偏差值±0.1mm以下
    ・可選擇3方向的通孔位置
    ・可2方向的安裝
    ・線圈刮環為標準設備
    ・可安裝磁簧開關
型式系列氣缸內徑 (mm)行程 (mm)
偏移插銷滑位氣壓缸CDQ2B-X283932, 40, 5025, 50, 75

Go Top