產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

行程末端推力氣壓缸 CDQ2A-X3260

Air Cylinders » Compact Air Cylinders
    ・空気消耗量:最大削減73%
     與3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200行程比較
    ・從行程末端前 5mm 開始輸出(僅推出側作動)
     到出力行程位置為止,透過輔助型氣壓缸作動而可節能
    ・出力產生時也可順利作動
    ・輔助型氣壓缸的4面可安裝小型磁簧開關
    ・可安裝CQ2系列桿側法蘭型
    ・最適合在行程終端需要施力壓入、夾緊(推壓)等的用途
    ・與既有氣壓缸相同,可用1個電磁閥來控制
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CDQ2A-X3260複動單桿出力型氣壓缸: 40, 50
輔助型氣壓缸: 20, 25

Go Top