產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
氣壓缸 CA2/CDA2
Air Cylinders(zhtw) » Standard Air Cylinders (Square Cover)(zhtw)型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CA2-Z | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
標準型 | CA2W-Z | 複動雙桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
桿止迴轉型 | CA2K | 複動單桿 | 40, 50, 63 |
桿止迴轉型 | CA2KW | 複動雙桿 | 40, 50, 63 |
端點鎖定氣壓缸 | CBA2 | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
空油轉換氣壓缸 | CA2□H | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
空油轉換氣壓缸 | CA2W□H | 複動雙桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |