產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

ISO氣壓缸 C96/C96SD

氣壓缸 » 標準型氣壓缸 (角形端蓋)
氣壓缸 » ISO氣壓缸
ISO規格標準產品 » 氣壓缸
    ・ISO規格(15552)標準
    ・輕量:最大減17%
    ・新緩衝方式(空氣緩衝+橡膠緩衝片), 縮短生產週期時間
    ・採用橡膠緩衝片降低活塞停止時的金屬聲
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型C96複動單桿
複動雙桿
32,40,50,63,80,100,125
桿止迴轉型C96K複動單桿
複動雙桿
32,40,50,63,80,100
平順氣壓缸C96Y複動單桿32,40,50,63,80,100,125

Go Top