產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
ISO氣壓缸 C85
氣壓缸 C75
氣壓缸 » ISO氣壓缸ISO規格標準產品 » 氣壓缸
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | C85 | 複動單桿 | 8,10,12,16,20,25 |
標準型 | C85W | 複動雙桿 | 8,10,12,16,20,25 |
標準型 | C85 | 單動單桿 | 8,10,12,16,20,25 |
桿止迴轉型 | C85K | 複動單桿 | 8,10,12,16,20,25 |
桿止迴轉型 | C85 | 單動單桿 | 8,10,12,16,20,25 |
直接安裝型 | C85R | 複動單桿 | 8,10,12,16,20,25 |
標準型 | C75 | 複動單桿 | 32,40 |
標準型 | C75 | 複動雙桿 | 32,40 |
標準型 | C75 | 單動單桿 | 32,40 |
桿止迴轉型 | C75 | 複動單桿 | 32,40 |
桿止迴轉型 | C75 | 單動單桿 | 32,40 |
直接安裝型 | C75 | 複動單桿 | 32,40 |