產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

過濾調壓閥 AW30/40-X2622

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Modular F.R.L.(zhtw)
    ・SUS316規格&特殊溫度環境(-40℃)規格
    ・外部使用零件材質:SUS316
    ・周圍及使用流體溫度:-40~80℃
    ・NACE國際規格標準
系列管連接口徑設定壓力 (MPa)過濾度( (μm)
AW30/40-X26221/4,3/8,1/20.05 ~ 0.855

Go Top