產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

附快速接頭 不鏽鋼調速閥 (最高使用溫度150℃規格) 直線型 ASG

流量控制元件 » 特殊環境用調速閥
    · 外部全不鏽鋼材質可提高耐腐蝕性・耐熱性
     可在高溫、水飛散、銅・鋅不可對應等的環境下使用
    · 材質: SUS316(外部金屬部)∗, FKM (密封部)
     ∗ 本體A以外的材質為SUS304。
    · 最高使用溫度: 150°C
    · 使用NSF H1 潤滑脂
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
  • 附快速接頭 不鏽鋼調速閥 (最高使用溫度150℃規格) 直線型 ASG
    說明書
    型式 系列 查看搜尋結果
    直線型
    不鏽鋼型
    ASG1002 ~ ASG4002查看搜尋結果
型式系列氣壓缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
直線型
不鏽鋼型
ASG1002 ~ ASG4002-φ4 ~ φ12φ5/32” ~ φ1/2”

Go Top