產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/電動缸
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 潤滑元件
- 接頭&氣壓管
- 流量控制元件
- 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
- 開關/感測器/控制器
- 靜電消除器
- 流體閥
- 藥液用閥/接頭&針閥/配管
- 製程幫浦(膜片式幫浦)
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
Stainless Steel Speed Controller 10-AS-FG
Clean Series/Low-Particle Generation » Flow Control Equipment
Safety Instructions Features/Basic Specifications/Clean Series Precautions
Feature/Basic Specifications/Precautions Green Procurement (RoHS)
Feature/Basic Specifications/Precautions Green Procurement (RoHS)
Type | Series | Port size | Applicable tubing O.D. |
---|---|---|---|
Elbow type Universal type | 10-AS-FG | M5 to 1/2 | φ3.2 to φ12 |