產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

不鏽鋼規格L型/萬向型 壓下鎖定式 AS-FG

Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers Special Environments(zhtw)
    ・不鏽鋼型
    ・壓下鎖定式使針閥鎖定的作業性提昇
    ・旋鈕的大型化
    ・氣壓管裝脫性提昇
     插入力: Max. 30% (8 N) 降低
     脫離率: Max. 20% (5 N) 降低*
     * 氣壓管拉扯強度,確保與現行品同等級
    ・360°/可自由安裝氣壓管(萬向型)
型式系列氣缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
L型
不鏽鋼規格
AS12□1FG ~ 42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8 to 1/2
φ2 ~ φ16φ1/8'' ~ φ1/2''
萬向型
不鏽鋼規格
AS13□1FG ~ 43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8 to 1/2
φ3.2 ~ φ12φ1/8'' ~ φ1/2''

Go Top