產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

Uni-L型/萬向型 壓下鎖定式 AS

Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for General Purposes(zhtw)
    ・壓下鎖定式使針閥鎖定的作業性提昇
    ・旋鈕的大型化
    ・氣壓管裝脫性提昇
     插入力: Max. 30% (8 N) 降低
     脫離率: Max. 20% (5 N) 降低*
    ・無電解鍍鎳規格的 標準化
    ・360°/可自由安裝氣壓管(萬向型)
    * 氣壓管拉扯強度,確保與現行品同等級.
型式系列氣缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
L型
Uni螺牙規格
AS22□1F ~ 42□1FUni 1/8 ~ 1/2φ3.2 ~ φ16φ1/8'' ~ φ1/2''
萬向型
Uni螺牙規格
AS23□1F ~ 43□1FUni 1/8 ~ 1/2φ3.2 ~ φ12φ1/8'' ~ φ1/2''

Go Top