產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
逆止閥 AK
Flow Control Equipment(zhtw) » Related Equipment(zhtw)型式 | 系列 | 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
直線式 | AK2000/AK4000 AK6000 | 1/8 ~ 1 | - | - |
直線型 | AKH | - | φ4 ~ φ12 | φ5/32'' ~ φ1/2'' |
接頭型 | AKH | M5 ~ 1/2 | φ4 ~ φ12 | φ5/32'' ~ φ1/2'' |
連接型 | AKB | 1/8 ~ 1/2 | - | - |
訂製品 空氣/水用 | ・本體材質: 黃銅/不鏽鋼・橡膠材質: NBR, FKM, CR・高溫、 低溫・低啟動壓 | 1/8 ~ 1/2 | - | - |