產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
調壓閥(壓力調整器)/背壓閥 AK/BP
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AK | 一段式 | 管線用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 負壓調整 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |
BP | 背壓閥 | ― | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |