產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
模組型F.R.L.三點組合 AC-A
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Modular F.R.L.(zhtw)組合構成機器 | 系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
空氣過濾器・調壓閥・ 給油器 | AC10 ~ 40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 給油器 | AC10A ~ 40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・調壓閥 | AC10B ~ 40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・油霧分離器・ 調壓閥 | AC10C ~ 40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 油霧分離器 | AC10D ~ 40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |