產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

模組型F.R.L.三點組合 AC-B

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Modular F.R.L.(zhtw)
    ・辨識性&耐環境性提昇
    ・作業性提昇
     濾芯與杯體一體化,可在手邊做 濾芯更換。
    ・削減維修空:最大減46%
    ・調壓閥:設定壓力0.05~0.85MPa、 0.02~0.2MPa
    ・可選擇的壓力錶:
     角形埋入式壓力錶、圓形壓力錶、數位壓力開關
組合構成機器系列管連接口徑設定壓力 (MPa)
空氣過濾器・調壓閥・給油器AC20 ~ 60-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05 ~ 0.85
0.02 ~ 0.2
過濾調壓閥・給油器AC20A ~ 60A-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05 ~ 0.85
0.02 ~ 0.2
過濾調壓閥・給油器AC20B ~ 60B-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05 ~ 0.85
0.02 ~ 0.2
空氣過濾器・油霧分離器・調壓閥AC20C ~ 40C-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.85
0.02 ~ 0.2
過濾調壓閥・油霧分離器AC20D ~ 40D-B1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.85
0.02 ~ 0.2

Go Top