產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

電動驅動器/高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 11-LEJS

電動驅動器/電動缸 » 環境

    無塵系列


    ・薄型低重心:高度尺寸 約減36%(減32mm)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・往復定位精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/s2
    ・無塵規格
    ・備有無馬達規格 請點擊這裡 詳細
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
AC伺服馬達11-LEJS40200 ~ 1200MAX.
55
MAX.
1200
8,16
AC伺服馬達11-LEJS63300 ~ 1500MAX.
85
MAX.
1200
10,20

Go Top