產品目錄

產品情報 » 旋轉缸/氣壓夾爪  » 旋轉缸 齒條齒輪式

旋轉缸 齒條齒輪式

旋轉平台 MSQ

    ・平台與旋轉缸一體化
    ・附角度調整機構
    ・負載安裝、本體安裝時,容易校正準心
    ・可選擇油壓緩衝器內藏型與附外部緩衝器型
類型系列齒條形式尺寸搖動角度
高精度型MSQA雙葉片1,2,3,7,10,20,30,500 ~ 190°
基本型MSQB雙葉片1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000 ~ 190°
附外部緩衝器MSQ□□L雙葉片10,20,30,5090°180°
附外部緩衝器MSQ□□H雙葉片10,20,30,5090°180°

Go Top