關鍵字搜索則找到140項結果。
不鏽鋼系列調速閥 AS-FG
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers Special Environments(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
附快速接頭 L型、萬向型 | AS□□□1FG L型、 萬向型 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 直線型 | AS□□□1FG 直線型 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 雙調速閥 | ASD□□□FG 雙調速閥 | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
軟聚烯烴氣壓管 TPS
接頭&氣壓管 » 氣壓管(氟素樹脂/無塵)無塵/低發塵 » 氣壓管
系列 | 適用氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣、水、其他 |
2層管剝皮器 TKS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 |
---|---|---|
TKS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 橙、黃、藍、綠 |
聚氨酯扁平管多芯・多顏色 TU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 芯數 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠透明、橙 | 2, 3, 4, 5, 6 | 空氣 |
氟素樹脂製管子貫通型接頭 LQHB
接頭&氣壓管 » 特殊環境用接頭(無塵/氟素樹脂)氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 接頭&針閥/氣壓管
系列 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 | 使用溫度 (℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3 ~ φ25 | φ1/8'' ~ φ1'' | 0 ~ 200 |
快速接頭 不鏽鋼系列 KQ2-G
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KQ2-G | 公釐 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
角形多管對接式插座 KDM
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(S Couplers/Multi-connectors)(zhtw)系列 | 連接氣壓管數 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
KDM6-02-X955-1 | 6 | 公釐 | φ2 |
KDM | 10,20 | 公釐 | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM | 10,20 | 英吋 | φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16 |
KDM-X1053 | 6, 10, 20 | 公釐 | φ10, φ12 |
快速接頭連座式 KM
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KM | 公釐 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KM | 英吋 | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
真空過濾器 ZFC050
Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Air Suction Filters(zhtw)系列 | 連接口徑 IN側 | 連接口徑 OUT側 | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5 x 0.8, φ6 接頭 | M5 x 0.8 | 3μm, 20μm (公稱) |