關鍵字搜索則找到140項結果。
筆型氣壓缸 CJP2/CDJP2/CJP
Air Cylinders(zhtw) » Standard Air Cylinders (Round Type)(zhtw)型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJP2 | 複動單桿 | 4,6,10,16 |
標準型 | CJPB | 單動 (面板安裝) | 4,6,10,15 |
標準型 | CJPS | 單動 (埋入式) | 4,6,10,15 |
藥液用氣控閥 JLV20/30
Chemical Liquid Valves/Fittings & Needle Valves/Tubing » Chemical Liquid Valves系列 | 型式 | 閥形式 | 適用氣壓過外徑 英吋 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
JLV | 氣控型 接頭一體型 | N.C. | 1/4,3/8 | 4,8 |
膜片閥 高純度製程氣體用 AZ
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AZ | 氣控型式 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
AZ | 手動操作型式 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
氟素樹脂製針閥 LVN
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 接頭/針閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 接頭&針閥/氣壓管
系列 | 適用配管外徑 公釐 | 適用配管外徑 英吋 | 流量調整範圍 (L/min) | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|
LVN | 4 ~ 12 | 1/8'' ~ 1/2'' | 0 ~ 12 | 4.4 ~ 10 |
藥液用氣控閥/小型 LVD
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 藥液用閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 藥液用閥
系列 | 型式 | 閥形式 | 適用配管外徑 註) 公釐 | 適用配管外徑 註) 英吋 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 19 | 1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 16 |
LVD | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 19 | 1/4 ~ 3/4 | 4 ~ 16 |
LVD-F/FN | LQ1接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 3 ~ 25 | 1/8 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVD-F/FN | LQ2接頭一體型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 | 1/4 ~ 1 | 4 ~ 22 |
LVD-F/FN | 直管型 | N.C./N.O./ 複動 | 6 ~ 25 | 1/4 ~ 1 | 4 ~ 22 |
氣引導型2通口電磁閥 VXD
Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 管連接口徑 | 內孔徑( (mmø) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8'' 1/4 ~ 1 32A ~ 50A | 10 ~ 50 |
泛用流體用壓力感測器 PSE56□
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Remote Type)(zhtw)系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
PSE561 | 真空壓 | 0 ~ -101kPa |
PSE563 | 連成壓 | -100 ~ 100kPa |
PSE564 | 正壓 | 0 ~ 500kPa |
PSE560 | 正壓 | 0 ~ 1MPa |
3畫面數位式位置確認感測器/ IO-Link對應 ISA3-L
開關/感測器/控制器 » 數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)IO-Link對應產品 » 壓力開關
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
節能 衝擊式噴槍 IBG
Silencers/Exhaust Cleaners/Blow Guns/Pressure Gauges » Blow GunsDirectional Control Valves » Blow Guns
系列 | 峰值壓力∗1 | 尺寸 (高度 x 深度 x 寬度) [mm] | 質量 [g] | 儲氣桶容積 [cc] | 空氣 消耗量∗2 [cc] | 供給孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 高峰值 壓力型 | 3倍s 以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | 鎖牙式 (Rc, NPT, G) 3/8 快速接頭 ø6 to ø10 ø1/4" to ø3/8" S接頭 R3/8 |
IBG2 輕巧型 | 2.5倍 以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | 鎖牙式 (Rc, NPT, G) 1/4 快速接頭 ø6 to ø10 ø1/4" to ø3/8" S接頭 R1/4 |
∗1 與 既有品 VMG比較 | ∗2 使用壓力 0.5 MP時 在儲氣桶內 所充填的空氣 |
反一字起子調速閥 AS
Flow Control Equipment(zhtw) » Tool Operation Type Speed Controllers(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
附快速接頭 L型、 萬向型 | AS□□□1F-T | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 直線型 | AS□□□1F-T | − | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
附快速接頭 雙調速閥 | ASD□□□F-T | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |
金屬本體 | AS□2□0-T | M5 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ φ1/2'' |