關鍵字搜索則找到140項結果。
外部全金屬製附快速接頭調速閥 AS-X737
流量控制元件 » 特殊環境用調速閥電弧焊接工程元件 » 氣壓管/接頭/驅動控制元件
型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|---|
外部全金屬製 | AS-X737 | R1/8 ~ 3/8 | φ6 ~ φ10 |
低速控制用調速閥 AS
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for Low Speed Control(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
附快速接頭 L型、 萬向型 | AS□□□1FM | M5 ~ 1/4 | φ3.2 ~ φ10 | φ1/8'' ~ φ3/8'' |
附快速接頭 直線型 | AS□001FM | − | φ3.2 ~ φ10 | φ1/8'' ~ φ3/8'' |
附快速接頭 雙調速閥 | ASD□30FM | M5 ~ 1/4 | φ3.2 ~ φ10 | φ1/8'' ~ φ3/8'' |
標準型(金屬本體) | AS□□□0M | M5 ~ 1/4 | φ3.2 ~ φ10 | φ1/8'' ~ φ3/8'' |
FR2層聚氨酯管 TRBU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣・水 |
聚氨酯管 TU
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 氣壓管外徑 英吋尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TU/TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黑、 白、 紅、 藍、 黃、綠 、 透明、 橙 其他、全29色 | 空氣、 水 |
氟素樹脂製接頭超潔淨管接頭 LQ1
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(Clean/Fluoropolymer)(zhtw)系列 | 最高使用壓力 | 使用溫度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0 ~ 200℃ |
帶電防止快速接頭 KA
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KA | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0,標準UNI螺牙 1/8,1/4,3/8,1/2 |
多管對接式插座 DM
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(S Couplers/Multi-connectors)(zhtw)系列 | 連接氣壓管數 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|
DM | 6,12 | φ4,φ6 |
旋轉快速接頭 KS/KX
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(zhtw)系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KS | 公釐 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速型) | 公釐 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
迷你調壓閥 ARJ310
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARJ310 | 直動式 溢流型 | IN: 1/8 (公螺牙), M5 x 0.8 (母螺牙) OUT: 1/8 (母螺牙) | 0.2 ~ 0.7 |
真空吸盤/橢圓形吸盤 ZP/ZP2
Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Vacuum Pads (Vacuum Suction Cups)(zhtw)系列 | 吸盤形狀 | 吸盤徑 (mm) |
---|---|---|
ZP | 橢圓平型 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 橢圓平型 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |