關鍵字搜索則找到140項結果。
吹拭用噴嘴 KN
Silencers/Exhaust Cleaners/Blow Guns/Pressure Gauges(zhtw) » Blow Guns(zhtw)系列 | 種類 | 噴嘴徑 |
---|---|---|
KN | 附公螺牙噴嘴 | φ1 ~ φ8 |
KN | 高效率噴嘴 | φ1 ~ φ2 |
KN | 附公螺牙低噪音噴嘴 | φ0.75×4 ~ φ1.1×8 |
KN | 銅管長噴嘴 | φ1.5 ~ φ3 |
KN | 搖擺噴嘴 | φ4,φ6 |
KN | 附嵌入式接頭噴嘴 | φ1 ~ φ6 |
KN | 快速接頭用噴嘴 | φ1 ~ φ3 |
無塵室用排氣過濾器 SFE
消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶 » 油霧回收器無塵/低發塵 » 無塵室用排氣清淨機/排氣過濾器
系列 | 過濾度 (μm) | 最大處理流量 L/min (ANR) | 管連接口徑 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01 (捕集效率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |
附快速接頭殘壓排氣閥 KE□
Flow Control Equipment(zhtw) » Related Equipment(zhtw)型式 | 系列 | 適用氣壓管外徑 |
---|---|---|
按鈕無保護附快速接頭 | KEA | φ6 ~ φ12 |
按鈕附保護附快速接頭 | KEB | φ6 ~ φ12 |
按鈕附保護Rc螺牙 | KEC | 連接螺牙:Rc1/4,3/8 |
快速接頭附調速閥 薄型輕巧型 JAS
Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for General Purposes(zhtw)型式 | 系列 | 氣缸側 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
L型 | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF | φ3.2 ~ φ4 ~ φ6 | φ1/8'' ~ φ5/32'' ~ φ1/4'' |
FR2層氣壓管 TRB
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(Tubing for Special Environments)(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|
TRB | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黑、白、紅、藍、黃、綠 | 空氣・水 |
軟尼龍管 TS
Fittings and Tubing(zhtw) » Tubing(zhtw)系列 | 氣壓管外徑 公釐尺寸 | 氣壓管外徑 英吋尺寸 | 顏色 | 使用流體 |
---|---|---|---|---|
TS/TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黑、 白、 紅、 藍、 黃、 綠 | 空氣、 水 |
FR快速接頭連座式 KRM
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for Special Environments(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|
KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/4,3/8 |
S連接器 KK130
Fittings and Tubing(zhtw) » Fittings for General Purposes(S Couplers/Multi-connectors)(zhtw)系列 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 (R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
金屬快速接頭 KQB2
接頭&氣壓管 » 泛用接頭電弧焊接工程元件 » 氣壓管/接頭/驅動控制元件
系列 | 尺寸 | 適用氣壓管外徑 | 連接螺牙 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公釐 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英吋 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |