關鍵字搜索則找到140項結果。
噴槍 VMG
Directional Control Valves(zhtw) » Blow Guns(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 使用壓力範囲 (MPa) | 有效斷面積 (mm2) | 噴嘴連接口徑 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
附快速接頭2/3通口機械閥 VM100F
Directional Control Valves(zhtw) » Mechanical Valves/Transmitters(zhtw)名稱 | 系列 | 通口數 |
---|---|---|
機械閥 | VM100F | 2/3通口 |
3通口電磁閥/模組式連座閥 VV061
Directional Control Valves(zhtw) » Direct Operated 3/4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 類型 | 流量特性 2→3(A→R) | 消耗 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|
VV061 | 標準 大流量 | 有效斷面積:0.11 mm2 有效斷面積:0.21 mm2 | 0.55(標準) 0.23(附節電迴路) | -100 kPa |
調壓閥(壓力調整器)/背壓閥 AK/BP
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AK | 一段式 | 管線用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 負壓調整 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |
BP | 背壓閥 | ― | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |
氟素樹脂製接頭超潔淨管接頭/介子式 LQ2
藥液用閥/接頭&針閥/配管 » 接頭/針閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 接頭&針閥/氣壓管
系列 | 最高使用壓力 | 使用溫度 (℃) |
---|---|---|
LQ2 | 1.0MPa | 0 ~ 200 |
SUS316L 不鏽鋼接頭 VCK
Process Valves(zhtw) » Valves for Water and Chemical Base Fluids(zhtw)系列 | 材質/名稱 | 管連接口徑 |
---|---|---|
VCK | 不鏽鋼接頭 (316L SS) | G1/4 |
直動型2通口電磁閥 VX2
Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)系列 | 閥型式 | 管連接口徑 | 內孔徑 (mmø) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8 ~ 1/2 ø6 ~ ø12 | 2 ~ 10 |
2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成壓 | -100.0 ~ 100.0kPa |
ZSE30A | 真空壓 | 0.0 ~ -101.0kPa |
ISE30A | 正壓 | -0.100 ~ 1.000MPa |